Series RKII Driver

Discuss Stepper motors, Drivers, Controllers, GUI's and related Accessories here.
Post Reply
celestino10
Posts: 2
Joined: Thu Jul 31, 2014 3:28 am

Series RKII Driver

Post by celestino10 » Fri Jun 14, 2019 4:02 pm

Hola, compre de Oriental motor unos motores pap pk566h-b 10 hilos , pk564be 10 hilos, pk569fn38b2 5 hilos y pk596be 10 hilos.
Mi pregunta es puedo conectarlos al driver RKii series modelo RKSD507M-C
Con entrada AC
Con los drivers de 24v dc las curvas de par Nm son muy diferentes a velocidad alta 1500rpm +- y en mi aplicacion arm robot con reductores harmonic drive es baja las rpm.
Gracias
Attachments
Screenshot_20190615-010333.png
Screenshot_20190615-010333.png (764.98 KiB) Viewed 402 times

om_tech_support_KR
Posts: 54
Joined: Thu Jan 11, 2018 3:03 pm

Re: Series RKII Driver

Post by om_tech_support_KR » Tue Jul 16, 2019 1:05 pm

Hola Celestino10,

Desafortunadamente estos motores no van a ser compatibles con el driver RKSD507M-C. Este driver es solo compatible con los motores de la serie RKII por que tiene un voltaje mas alto que los anteriores. Quemaría las bobinas del motor por esta razón tienen conectores el motor y driver.

Post Reply